DIK 1,5 - Givar-/ställdonsplint
2715966
E-nummer: 2910770

Givar-/ställdonsplint, märkspänning: 250 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1:a, 2:a och 3:e plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

I de övre planen finns de märkningsbara genomgångsanslutningarna för signalkabeln
Nedre anslutningspunkter kan bryggas via en avskiljbar insticksbrygga
De båda nedre anslutningspunkterna tar över givarens potentialförsörjning