PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater
2708863
E-nummer: 5171046

Modulär repeater för potentialfördelning och utökning av räckvidden för PROFIBUS upp till 12 Mbit/s med 4-vägsisolation, kan monteras på skena, försörjning 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten eller fast inställning av dataöverföringshastigheten via DIP-switch
Lämpliga för alla datahastigheter upp till 12 Mbit/s
Högvärdig 4-vägs isolation mellan alla gränssnitt
Bit-oversampling för säker identifiering av sporadiska störningar
Bit-Retiming för en valfri kaskadering av enheterna
Filtrerar telegram med störning genom start-delimiter-identifiering
Kan kombineras modulärt med PSI-MOS FO-omvandlare via kontakt för DIN-skena