PSI-MOS-RS422/FO 850 E
-
Fiberoptiska omvandlare
2708355
E-nummer:
5171058
E-nummer:
5171058
Fiberomvandlare med integrerad optisk diagnostik, larmkontakt, för RS-422/RS-485-4-tråds/INTERBUS upp till 2 Mbit/s, termineringsmodul med ett fiberoptiskt gränssnitt (BFOC), 850 nm, för PCF-/glasfiberkabel (Multimode)
Produktdetaljer
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Användningsbegränsning | |
CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
Produkttyp | Mediakonverterare |
Produktfamilj | PSI-MOS |
MTTF | 1024 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
442 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
183 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
MTBF | 320 År (Telcordia-Standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21% (5 dagar per vecka, 8 timmar per dag)) |
48 År (Telcordia-Standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 % (5 dagar per vecka, 12 timmar per dag)) |
Galvanisk isolation | VCC // RS-422 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,88 W |
Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Försörjning | |
Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC |
Spänningsförsörjning | 24 V DC (enligt UL) |
Strömförbrukning typisk | 120 mA (24 V DC) |
Maximal strömupptagning | 130 mA |
≤ 2 A (Vid drift i en nätverksstation, via DIN-skenekontakten) |
Direktstart | |
Benämning utgång | Reläutgång |
Beskrivning av utgången | Larmutgång |
Antal utgångar | 1 |
Kopplingsström maximal | 60 V DC |
42 V AC | |
Kontinuerlig strömbegränsning | 0,46 A |
Försörjning | |
Anslutningstyp | jackbar skruvplint COMBICON |
Åtdragningsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Bitförvrängning, ingång | ± 35 % (tillåten) |
Bitförvrängning, utgång | < 6,25 % |
Signal | INTERBUS |
Överföringskanaler | 2 (1/1) RD, TD, fullduplex |
Data: optisk fiberoptik | |
Antal kanaler | 1 |
Sändningseffekt minimal | -4,6 dBm (200/230 µm) |
-17,6 dBm (50/125 µm) | |
-13,6 dBm (62,5/125 µm) | |
Överföringssträcka inkl. 3 dB systemreserv | 2800 m (F-K 200/230 8 dB/km med snabbmonteringskontakt) |
4200 m (med F-G 50 / 125 2,5 dB/km) | |
4800 m (med F-G 62,5 / 125 3,0 dB/km) | |
Överföringsprotokoll | protokolltransparent med RS-422-gränssnittet |
Anslutningstyp | B-FOC (ST®) |
Våglängd | 850 nm |
Mottagningskänslighet minimal | -33,2 dBm |
Överföringsmedium | PCF-fiber |
Multimode-glasfiber | |
Data: RS-422-gränssnitt enligt ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
Seriell överföringshastighet | ≤ 2 Mbit/s |
Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
Överföringssträcka | ≤ 1000 m (beroende på datamängderna med skärmad, tvinnad datakabel) |
Termineringsmotstånd | 220 Ω |
100 Ω | |
220 Ω | |
Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel AWG max | 14 |
Ledararea flexibel AWG min | 24 |
Enledare/plintställe styv AWG max. | 14 |
Enledare/plintställe styv AWG min. | 24 |
Överföringsmedium | Koppar |
Filformat/kodning | UART (11 bit, NRZ) |
Bredd | 35 mm |
Höjd | 99 mm |
Djup | 103 mm |
Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
Material (Kapsling) | PA 6.6-FR |
Fiberoptisk kabel | |
Fibertyper | 200/230 µm |
50/125 µm | |
62,5/125 µm | |
PCF-fiber | |
Glasfiber |
Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Märkning | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
ATEX, fiberoptiskt gränssnitt | |
Märkning | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Certifikat | PTB 06 ATEX 2042 U |
Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Skeppsbyggnad | |
Märkning | DNV GL |
Data för fartygsbyggnad | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 55011 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | ± 6 kV |
Lufturladdning | ± 8 kV |
Anmärkning | Kriterium B |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Fältstyrka | 10 V/m |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | ± 2 kV |
Signal | ± 2 kV |
Anmärkning | Kriterium B |
Belastning från utjämningsström (Surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Belastning från utjämningsström (Surge) | |
Ingång | ± 0,5 kV |
Signal | ± 1 kV |
Anmärkning | Kriterium B |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänning | 10 V |
Störutsändning | |
Normer/föreskrifter | EN 55011 |
Anmärkning | Klass A, användningsområde industri |
Kriterier | |
Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Artikelnr | 2708355 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNC216 |
Produktnyckel | DNC216 |
GTIN | 4017918974053 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 253,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 190,238 g |
Tullnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 184b1afa-0050-4e61-9a2a-a54b91145157 |
Kompatibla produkter
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Fiberoptisk kontakt 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Fiberoptisk kabel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Fiberoptisk kabel 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Fiberoptisk kabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Fiberoptisk kabel 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - DIN-skenekontakt 2890014
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Konfektioneringsverktyg 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Mätinstrument 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Fiberoptisk koppling 1208099
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB-buss-stickkontakt 2744241
-
SUBCON-PLUS 9/M - D-SUB-buss-stickkontakt 2744018
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Gränssnittsomvandlare 2744416
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Fiberoptisk kabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Fiberoptisk kabel 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO-patchkabel 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO-patchkabel 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO-patchkabel 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO-patchkabel 1146509
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - FO-patchkabel 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO-patchkabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO-patchkabel 2901559
Fördelar
Överföring av spänningsförsörjningen via kontakterna för DIN-skenor
Anslutningar kan jackas via COMBICON skruvplint
Redundant spänningsförsörjning är möjlig tack vare systemströmförsörjningen (tillval)
Effektiv galvanisk isolation mellan alla gränssnitt (INTERBUS // fiberoptiska portar // försörjning // DIN-skenekontakt)
Godkänd för användning i zon 2
Jordpotentialfri kopplingskontakt för förkopplad larmning för kritiska fiberoptiska sträckor
Inbyggd optisk diagnos för permanent övervakning av fiberoptiska sträckor
Egensäkra fiberoptik-gränssnitt (ex op is) för direkt anslutning till enheter i zon 1
Automatisk dataratedetektion för alla datahastigheter upp till 2 MBit/s
Godkännande för varvsindustri enligt DNV GL
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge