Enheterna PSI-MOS-PROFIB/FO... omvandlar kopparbundna PROFIBUS gränssnitt till fiberoptik. Med integrerad optisk diagnostik sker en permanent övervakning av de fiberoptiska kablarna under installationen och även under drift. Om signaleffekten på de fiberoptiska kablarna faller till en kritisk nivå, aktiveras den potentialfria kopplingskontakten. Med T-kopplingen PSI-MOS-PROFIB/FO... T blir det möjligt att omvandla till två fiberoptiska kablar. Med dessa verkställs linjestrukturer och redundanta ringstrukturer för en ökad säkerhet av anläggningen.
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T
-
Fiberoptiska omvandlare
2708261
E-nummer:
5171023
E-nummer:
5171023
Fiberomvandlare med integrerad optisk diagnostik, larmkontakt, för PROFIBUS upp till 12 Mbit/s, T-kopplare med två fiberoptiska gränssnitt (BFOC), 850 nm, för PCF-/glasfiberkabel (Multimode)
Produktdetaljer
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Användningsbegränsning | |
CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
Produkttyp | Mediakonverterare |
Produktfamilj | PSI-MOS |
MTTF | 212 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
150 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
86 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
MTBF | 149 År (Telcordia-Standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21% (5 dagar per vecka, 8 timmar per dag)) |
24 År (Telcordia-Standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 % (5 dagar per vecka, 12 timmar per dag)) |
Galvanisk isolation | VCC // RS-485 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,88 W |
Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Försörjning | |
Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (jackbar skruvplint COMBICON) |
Spänningsförsörjning | 24 V DC (enligt UL) |
Strömförbrukning typisk | 120 mA (24 V DC) |
Maximal strömupptagning | 130 mA |
≤ 2 A (Vid drift i en nätverksstation, via DIN-skenekontakten) |
Direktstart | |
Benämning utgång | Reläutgång |
Beskrivning av utgången | Larmutgång |
Antal utgångar | 1 |
Kopplingsström maximal | 60 V DC (Resistiv last, allmän last) |
30 V AC (Resistiv last) | |
42 V AC (topp, resistiv last) | |
Kontinuerlig strömbegränsning | 0,46 A |
Försörjning | |
Anslutningstyp | jackbar skruvplint COMBICON |
Avisoleringslängd | 7,00 mm |
Åtdragningsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Bitförvrängning, ingång | ± 35 % (tillåten) |
Bitförvrängning, utgång | < 6,25 % |
Bitfördröjning | < 1 Bit (DIP 7 = OFF, standarddrift) |
11 Bit (DIP 7 = ON, redundansdrift) | |
Signal | PROFIBUS |
Data: optisk fiberoptik | |
Antal kanaler | 2 |
Sändningseffekt minimal | -4,2 dBm (200/230 µm) |
-17,8 dBm (50/125 µm) | |
-14,6 dBm (62,5/125 µm) | |
Överföringssträcka inkl. 3 dB systemreserv | 2600 m (med F-G 50 / 125 2,5 dB/km) |
3300 m (med F-G 62,5 / 125 3,0 dB/km) | |
800 m (F-K 200/230 10 dB/km med snabbmonteringskontakt) | |
Överföringsprotokoll | protokolltransparent med RS-485-gränssnittet |
Anslutningstyp | B-FOC (ST®) |
Våglängd | 850 nm |
Mottagningskänslighet minimal | -30 dBm (50/125 µm) |
Mottagningskänslighet maximal | -3 dBm (200/230 µm) |
Överföringsmedium | PCF-fiber |
Multimode-glasfiber | |
Data: PROFIBUS enligt IEC 61158, RS-485 2-tråds, halvduplex, automatisk | |
Seriell överföringshastighet | ≤ 12 MBit/s |
Anslutningstyp | 9-polig D-SUB-honkontakt |
Överföringssträcka | ≤ 1200 m (beroende på datamängderna med skärmad, parvis tvinnad datakabel) |
Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel AWG max | 14 |
Ledararea flexibel AWG min | 24 |
Enledare/plintställe styv AWG max. | 14 |
Enledare/plintställe styv AWG min. | 24 |
Överföringsmedium | Koppar |
Filformat/kodning | UART (11 bit, NRZ) |
omkoppling av datariktningen | automatisk |
Utgångsmärkspänning | 5 V ±0,25 (50 mA) |
Bredd | 35 mm |
Höjd | 99 mm |
Djup | 106 mm |
Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
Material (Kapsling) | PA 6.6-FR |
Fiberoptisk kabel | |
Fibertyper | 50/125 µm |
62,5/125 µm | |
Glasfiber |
Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
Fritt fall enligt IEC 60068-2-32 | : 1 m |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
≤ 2000 m (Ex-områden) | |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Märkning | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
ATEX, fiberoptiskt gränssnitt | |
Märkning | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Certifikat | PTB 06 ATEX 2042 U |
Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
PROFIBUS-interoperabilitet | |
Observera | Testad av oberoende PNO-testlaboratorium (PN059-485-01) |
ABB-certifiering | |
Märkning | IndustrialIT enabled |
Observera | Denna certifiering är ett varumärke som tillhör ABB. |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Skeppsbyggnad | |
Märkning | DNV GL |
Data för fartygsbyggnad | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 55011 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | ± 6 kV |
Lufturladdning | ± 8 kV |
Anmärkning | Kriterium B |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Fältstyrka | 10 V/m |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | ± 2 kV |
Signal | ± 2 kV |
Anmärkning | Kriterium B |
Belastning från utjämningsström (Surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Belastning från utjämningsström (Surge) | |
Ingång | ± 0,5 kV |
Signal | ± 1 kV |
Anmärkning | Kriterium B |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänning | 10 V |
Störutsändning | |
Normer/föreskrifter | EN 55011 |
Anmärkning | Klass A, användningsområde industri |
Kriterier | |
Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
Fri från lackeringsförstörande substanser | VDMA 24364:2018-05 |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | DIN EN 60664-1 |
VDE 0110-1 | |
DIN EN 50178 | |
EN 60950 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Artikelnr | 2708261 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNC211 |
Produktnyckel | DNC211 |
GTIN | 4017918973964 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 265,2 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 265,2 g |
Tullnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | e3161f42-3179-43da-a39c-b73c509802aa |
Kompatibla produkter
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Fiberoptisk kontakt 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Fiberoptisk kabel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Fiberoptisk kabel 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Fiberoptisk kabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Fiberoptisk kabel 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - DIN-skenekontakt 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN-skenekontakt 2713645
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Konfektioneringsverktyg 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Mätinstrument 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Fiberoptisk koppling 1208099
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB-buss-stickkontakt 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-buss-stickkontakt 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB-buss-stickkontakt 2744380
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Avisoleringsverktyg 2744623
-
PSM PTK - Fördelare 2760623
-
PSM PTK-4 - Fördelare 2799364
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater 2708863
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bus-systemledning 2744652
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Fiberoptisk kabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Fiberoptisk kabel 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO-patchkabel 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO-patchkabel 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO-patchkabel 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO-patchkabel 1146509
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Termineringsmotstånd 2702636
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - D-SUB-buss-stickkontakt 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUB-buss-stickkontakt 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB-buss-stickkontakt 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB-buss-stickkontakt 2902320
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - FO-patchkabel 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO-patchkabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO-patchkabel 2901559
Fördelar
Modulärt kombinerbar med PSI-kopparrepeatern via DIN-skenekontakter
Genomkoppling av försörjningsspänningen och datasignalerna över DIN-skenekontakten
Anslutningar kan jackas via COMBICON skruvplint
Automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten eller fast inställning av dataöverföringshastigheten via DIP-switch
Redundant spänningsförsörjning
Effektiv galvanisk isolation mellan alla gränssnitt (PROFIBUS // FO-portar // Försörjning // Kontakt för DIN-skenor)
Godkänd för användning i zon 2
Inbyggd optisk diagnos för permanent övervakning av fiberoptiska sträckor
Egensäkra fiberoptik-gränssnitt (ex op is) för direkt anslutning till enheter i zon 1
Jordpotentialfri kopplingskontakt för förkopplad larmning för kritiska fiberoptiska sträckor
Lämpliga för alla datahastigheter upp till 12 Mbit/s
Bit-Retiming för ett valfritt kaskaddjup
Godkännande för varvsindustri enligt DNV GL
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge