SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-buss-stickkontakt
2708245
E-nummer: 5148318

D-SUB kontakt, 9-polig, hane, 35°-kabelanslutning, bussystem: PROFIBUS DP upp till 12 MBit/s med PG-D-SUB-hona för anslutning av en programmeringsenhet, termineringsmotstånd kan kopplas till över skjutströmbrytare, pinanslutning: 3, 5, 6, 8; skruvanslutningsplintar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Termineringsmotstånd som kan anslutas
Skruvanslutning
35°-kabelanslutning
Ändring av D-SUB orientering genom vändbart anslutningsblock
Metalliserad kapsling för en hög störsäkerhet vid maximal överföringshastighet
Vibrations och stötstabilitet enligt EN 50155
Lämplig för alla Fast Connect PROFIBUS-kablar och RS-485-bussledningar som finns på marknaden