FLK 50-EZ-DR-FCN40-OMR-IN/...
-
Kabel
2302803
Konfektionerad rundkabel; styrsystem: OMRON CJ1 (ID 231, ID 261), CQM1 (ID 112, ID 213, ID 214), CS1, C200H (ID 111, ID 216, ID 217); anslutning 1: Fujitsu-kontakt (1x 40-polig); anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 50-polig); kabellängd: variabel
Produktdetaljer
Produkttyp | Systemkabel |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP00 |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
Drifttemperatur (fast förläggning) | -40 °C ... 70 °C (fast installation) |
Drifttemperatur (rörlig förläggning) | -10 °C ... 70 °C (rörlig installation) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
Driftspänning (AC) | ≤ 30 V AC |
Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
Nominellt driftsätt | 100 % ED |
Ström (per serie, 50 °C) | ≤ 1 A (i avrullat tillstånd, se derating) |
Ström (per serie, 70 °C) | ≤ 0,6 A (i avrullat tillstånd, se derating) |
Kompatibelt styrsystem OMRON CQM1 | |
Passande I/O-kort | ID112 |
ID213 | |
ID214 | |
Kompatibelt styrsystem OMRON CS1/C200H | |
Passande I/O-kort | ID111 |
ID216 | |
ID217 | |
Kompatibelt styrsystem OMRON C200H | |
Passande I/O-kort | ID111 |
ID216 | |
ID217 | |
Kompatibelt styrsystem OMRON CJ1 | |
Passande I/O-kort | ID231 |
ID261 |
Kabellängd | variabel |
40X0.14 [PVC] | |
UL AWM-stil | 2464/1061 |
Poltal | 40 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | 40X0.14 [PVC] |
Ledartyp | Konfektionerad rundkabel |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 40x 0,14 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
Ledarens ytterdiameter | 9,90 mm ±0,4 mm |
Yttermantel, material | Halvstyv PVC |
Yttermantel / färg | grå |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Ledningsmotstånd | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Minsta böjradie, fast kablage | 82 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 155 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000 (Vid radie ≥ 15 x ytterdiametern) |
Halogenfri | nej |
Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 (råledning) |
VDE 0842, Teil 332-1-2 (råledning) | |
IEC 60332-3-22 (råledning) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
oljebeständighet | mot enstaka stänk (råledning) |
Kabelkonstruktion | Kabel för en modul |
Färgkod: Enkelledare | |
svart | Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK50 (3) |
brun | Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK50 (27) |
röd | Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK50 (4) |
orange | Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK50 (28) |
gul | Fujitsu40 (A3) = IDC/FLK50 (5) |
grön | Fujitsu40 (B3) = IDC/FLK50 (29) |
blå | Fujitsu40 (A4) = IDC/FLK50 (6) |
violett | Fujitsu40 (B4) = IDC/FLK50 (30) |
grå | Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK50 (7) |
vit | Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK50 (31) |
vit-svart | Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK50 (8) |
vit-brun | Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK50 (32) |
vit-röd | Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK50 (9) |
vit-orange | Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK50 (33) |
vit-gul | Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK50 (10) |
vit-grön | Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK50 (34) |
vit-blå | Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK50 (1) |
vit-violett | Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK50 (25) |
vit-grå | Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK50 (15) |
brun-svart | Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK50 (39) |
brun-röd | Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK50 (16) |
brun-orange | Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK50 (40) |
brun-gul | Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK50 (17) |
brun-grön | Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK50 (41) |
brun-blå | Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK50 (18) |
brun-violett | Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK50 (42) |
brun-grå | Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK50 (19) |
brun-vit | Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK50 (43) |
grön-svart | Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK50 (20) |
grön-brun | Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK50 (44) |
grön-röd | Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK50 (21) |
grön-orange | Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK50 (45) |
grön-blå | Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK50 (22) |
grön-violett | Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK50 (46) |
grön-grå | Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK50 (13) |
grön-vit | Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK50 (37) |
Anslutning 1 | |
Anslutningstyp | Fujitsu-kontakt |
Konstruktion | FCN 367 |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 40 |
Anslutningsfrekvens | > 50 |
Delning | 2,54 mm |
Anslutning 2 | |
Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 (i enlighet) |
Anslutningstyp | IDC/FLK-hona |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 50 |
Anslutningsfrekvens | > 50 |
Delning | 2,54 mm |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Artikelnr | 2302803 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | DK226O |
Produktnyckel | DK226O |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
Fördelar
Signalöverföring av 32 kanaler
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge