SAC-5P- 5,0-PUR/M12FSK PE - Strömkabel
1414804
E-nummer: 3802298

Strömkabel, 5-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Honkontakt rak M12, kodning: K, kabellängd: 5 m, för växelström upp till 16 A/690 V, PE-anslutning med Advanced Shielding Technology

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Kontaktor mot felaktig jackning genom speciell K-kodning
Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln