Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Strömkabel
1408814
E-nummer: 3802294

Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12, kodning: T, på fri kabelände, kabellängd: 5 m, för likström upp till 12 A / 63 V

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln