SACC-M12FSS-3PECON-PG11-M - Matningskontakt
1404642
E-nummer: 3802306

Matningskontakt, Effekt, 4-polig, hona rak M12, kodning: S, Skruvanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, kabelförskruvning Pg11, ledarens ytterdiameter 8 mm ... 10 mm, för växelström upp till 12 A/630 V

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Skruvanslutning: beprövad anslutningsteknik för ett stort urval olika ledare
Effektiv: AC kontakt för upp till 12 A och 630 V AC
Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning