FL SWITCH 1105N-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1085171
E-nummer:
5171873
E-nummer:
5171873
Smal ethernet-switch, fem RJ45-portar med 10/100/1 000 MBit/s i alla portar, automatisk identifiering av överföringshastighet, autocrossing-funktion och QoS
Produktdetaljer
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 140,4 mm |
| Djup | 92,4 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Kåpans material | fiberförstärkt polykarbonat |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Antal gränssnitt | 5 |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
| Överföringshastighet | 10/100/1000 MBit/s |
| Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| signal-LEDs | Mottagning av data, Link-status |
| Antal kanaler | 5 (RJ45-portar) |
| Ingångsbuffert | 1,5 Mbit |
| Utgångsbuffert | 1,5 Mbit |
| Ethernet (SFP) | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | SFP |
| Överföringshastighet | 100/1000 MBit/s (full duplex) |
| Överföringsfysik | Beroende på SFP-modulen |
| Överföringssträcka | upp till 40 km (beroende av vilken Fiber/SFP-modul som används) |
| signal-LEDs | Mottagning av data, Link-status |
| Antal kanaler | 2 (SFP-portar) |
| Produktfamilj | Unmanaged Switch 1000 |
| MTTF | 59,2 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftcykel 100 %) |
| 872,1 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) | |
| 836,5 År (Telcordia-Standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21% (5 dagar per vecka, 8 timmar per dag)) | |
| Basfunktionalitet | Unmanaged Switch |
| Autonegotiation | |
| Store-and-Forward-Switching-läge | |
| Switchfunktioner | |
| Basfunktionalitet | Unmanaged Switch |
| Autonegotiation | |
| Store-and-Forward-Switching-läge | |
| PROFINET Conformanceklass | Conformance Class A |
| MAC adresstabell | 4k |
| Status- och diagnos-indikering | LEDs: US, länk och aktivitet per port |
| Ytterligare funktioner | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
| Jumboframes (Max. 9216 byte) | |
| Prioritering enligt Quality-of-Service (QoS) (IEEE 802.1p) | |
| Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
| Gigabit Ethernet 1000Base-T (IEEE 802.3ab) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Basfunktionalitet | Unmanaged Switch |
| Autonegotiation | |
| Store-and-Forward-Switching-läge | |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4,635 W (vid 24 V DC) |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC |
| Spänningsförsörjning (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Spänningsområde | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| Anslutningsförsörjning | via COMBICON, max. ledararea 2,5 mm² |
| Rippel | 3,6 VPP (inom det tillåtna spänningsområdet) |
| Maximal strömupptagning | 515 mA (vid 9 V DC) |
| Strömförbrukning typisk | 30 mA (vid 24 V DC) |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Effektförsörjning |
| jackbar | ja |
| Effektförsörjning | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP30 |
| Drifttemperatur | -10 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | 2000 m (maximal) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Stöt (drift) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | enligt IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryck (drift) | 79 kPa ... 108 kPa upp till 2000 m ö.h. (utan derating) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 79 kPa ... 108 kPa upp till 2000 m ö.h. (utan derating) |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201, UL 62368-1 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
| FCC | Title 47 Part 15 Subpart B:2018 Class A |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Kraftfrekventa magnetiska fält) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EMC/burst) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (ledningsbundna störningsvariabler) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (Kraftfrekventa magnetiska fält) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 Klass A | |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2019 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN_61000-6-4:2019 |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Unmanaged Switch |
| Autonegotiation | |
| Store-and-Forward-Switching-läge | |
| Statusindikering | LEDs: US, länk och aktivitet per port |
| Artikelnr | 1085171 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNN116 |
| Produktnyckel | DNN116 |
| GTIN | 4055626834658 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 259 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 178 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 22a0d945-4f18-4a9a-8c0e-ddc774a4478a |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 6,028 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Kretskortsanslutning 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Kretskortsanslutning 1998263
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Monteringsplatta 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Monteringsplatta 1085488
-
DT-LAN-CAT.6+ - Överspänningsskydd 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
FL SFP FX - Mediemodul 2891081
-
FL SFP FX SM - Mediemodul 2891082
-
FL SFP SX - Mediemodul 2891754
-
FL SFP SX2 - Mediemodul 2702397
-
FL SFP LX10-B - Mediemodul 1025401
-
FL SFP LX - Mediemodul 2891767
-
FL SFP LH - Mediemodul 2989912
-
FL SFP WDM10-SET - Mediemodul 2702442
-
FL SFP GT - Mediemodul 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Fiberoptisk kabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Fiberoptisk kabel 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115617
Fördelar
Stöd av Jumbo Frames (framestorlek upp till 9216 bytes/frame)
RJ45-portar stöder en överföringshastighet på 10/100/1000 MBit/s
QoS-prioriterade indikeringar (Quality of Service)
Lokal diagnostik-indikering med LED:er
Förbättrad prioritering av datatrafiken för automationsprotokoll
PROFINET PTCP-filter för tillförlitlig kommunikation i PROFINET-nätverk
Energy Efficient Ethernet enligt IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A för realtidsdatautbyte, larm och diagnos
Identifieringen av Auto-Negotiation och Autocrossing underlättar installation och uppbyggnad
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge