MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK
-
Etikett
0803979
E-nummer:
1635579
E-nummer:
1635579
Etikett, Rulle, transparent/svart, utan text, kan märkas med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 8 m, textfältets höjd: 8000 mm, textfältets bredd: 4,2 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Förstklassig och lösningsmedelsbeständig märkningslösning för industriella applikationer som bygger på termotransfertryck
Materialet är cUL-godkänt
Enkelt och effektivt materialkassettsystem – både materialet som ska tryckas och det passande färgbandet ingår
Tack var löpande matning är det enkelt att ta fram en applikationsanpassad etikett i den längd som behövs
Märkband och platta märkband kan märkas i efterhand med TML-märkningsfolie
Det självhäftande materialet på löpande rulle lämpar sig särskilt väl för märkning av plintar utan märkplats