MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK
-
Kabelskylt-etikett
0803931
E-nummer:
1635542
E-nummer:
1635542
Kabelskylt-etikett, Rulle, vit/svart, utan text, kan märkas med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, kabeldiametrar: 2 ... 3 mm, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 3 mm, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 6500 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Förstklassig och lösningsmedelsbeständig märkningslösning för industriella applikationer som bygger på termotransfertryck
Tack var löpande matning är det enkelt att ta fram en applikationsanpassad runtometikett i den bredd som behövs
Enkelt och effektivt materialkassettsystem – både materialet som ska tryckas och det passande färgbandet ingår
Ingen optisk skillnad mellan märkning i efterhand och befintliga märkningar som tagits fram med en fast etikettskrivare
Den transparenta skyddsfolien lindas kring märkningen och ger ett permanent skydd mot nedsmutsning och slitage
Runtometiketterna skrymmer inte, vilket innebär att kabeln kan dras genom exempelvis kabelkanaler även i efterhand
Materialet är cUL-godkänt