AKG 35 BU - Anslutningsplint
0424013
E-nummer: 2910444

Anslutningsplint, märkspänning: 300 V, märkström: 125 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 35 mm2, area: 2,5 mm2 - 35 mm2, montering: Nolledarsamlingsskena, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter