NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
Noll-samlingsskena
0402174
E-nummer:
2911595
E-nummer:
2911595
Noll-samlingsskena, DIN VDE 0611-4: 1991-02, färg: silverfärgad
Produktdetaljer
Produkttyp | Nolledarskena |
Märkström IN | 140 A |
Anslutning enligt norm | IEC / EN |
Märkström | 140 A |
Belastningsström maximal | 140 A |
Bredd | 10 mm |
Höjd | 1000 mm |
Djup | 3 mm |
Längd | 1 m |
Färg | silverfärgad |
Anslutning enligt norm | IEC / EN |
Tester | DIN VDE 0611-4: 1991-02 |
Artikelnr | 0402174 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | BE7291 |
Produktnyckel | BE7291 |
GTIN | 4017918001810 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 264 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 264 g |
Tullnummer | 74071000 |
Ursprungsland | BG |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250307 |
ECLASS-15.0 | 27250307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
AB/SS-M - Stödbock 3025888
-
AB-SK 65 - Stödbock 3026489
-
AB/SKS - Stödbock 3240224
-
AB-PTI/3 - Stödbock 3213974
-
AB-SK - Stödbock 3025341
-
AB-SK 65-D - Stödbock 3026900
-
AB/SS-EX - Stödbock 0404415
-
AB-UTN 2,5/10 - Stödbock 3245082
-
AB-PTI 16-NLS BU - Stödbock 1030138
-
AB-SK TOP - Stödbock 3062090
-
AB-PTI 4/3 - Stödbock 3214053
-
AB-PTI - Stödbock 3214006
-
ABN 2/SS - Stödbock 0404460
-
AB-PTI 6 - Stödbock 3214008
-
AB2/SS - Stödbock 0404431
-
AB3/SS - Stödbock 0800086
-
AB-SK 65-D INSULATED - Stödbock 3040889
-
AB-SK/E - Stödbock 3026476
-
AB-SK TOP INSULATED - Stödbock 3062074
-
UAB - Stödbock 3032428
-
AB-PTI 16-NLS RD - Stödbock 1030140
-
AB-UTI/3 - Stödbock 3076038
-
AB-SK/E-NS 35 - Stödbock 3213111
-
AB-SKS 60 - Stödbock 3240223
-
AB-SK-D TOP INSULATED - Stödbock 3062087
-
AB-PTI 16-NLS-FE - Stödbock 1030141
-
AB-SK-D TOP - Stödbock 3062100
-
AB-PTI 16-NLS - Stödbock 1030137
-
UAB 1 - Stödbock 3032431
-
AP-NLS N - Täckprofil 1013634
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge