CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 55 A | 26 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 55 A | 26 - 6 |
Ställverksplint, märkspänning: 500 V, märkström: 57 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 10 mm2, diameter: 0,5 mm2 - 16 mm2 , monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå
Produkttyp | Ställverksplint |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,82 W |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 10 mm² |
Åtdragningsmoment brickor | M3 0,6 ... 0,8 Nm |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M4 |
Åtdragningsmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Avisoleringslängd | 11 mm |
Håltolk | A6 |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Ledararea AWG | 20 ... 6 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Area med insticksbrygga styv | 10 mm² |
Area med insticksbrygga flexibel | 10 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Märkström | 57 A |
Belastningsström maximal | 76 A (vid 16 mm² ledararea) |
Märkspänning | 500 V |
Märkarea | 10 mm² |
Bredd | 8,2 mm |
Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
Höjd | 61 mm |
Djup på NS 32 | 63,5 mm |
Djup på NS 35/7,5 | 58,6 mm |
Djup på NS 35/15 | 66,1 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Stötspänningstest | |
Resultat | Godkänd i test |
Temperaturstegringstest | |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Resultat | Godkänd i test |
Kortslutningsströmstest 10 mm² | 1,2 kA |
Resultat | Godkänd i test |
Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Ja |
Mekanisk hållfasthet | |
Resultat | Godkänd i test |
Fastsättning på hållaren | |
Bärskena/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Provkraft börvärde | 5 N |
Resultat | Godkänd i test |
Nålflamtest | |
Verkningstid | 30 s |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
Skruvgänga | M3 |
Artikelnr | 0309109 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | BE1233 |
Produktnyckel | BE1233 |
GTIN | 4017918155230 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 29,62 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 28,1 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | TR |
ECLASS-13.0 | 27250109 |
ECLASS-15.0 | 27250109 |
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |