PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Złącze rzędowe elementów kontr.
3211919

przekrój
rodzaj przyłącza

Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą 1N5408, prąd znamionowy: 1,5 A, ilość przyłączy: 4, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oprócz możliwości kontroli w podwójnym szybie funkcyjnym na wszystkich złączach dostępny jest dodatkowy odczep kontrolny
Złącza typu push in oprócz cech systemowych systemu CLIPLINE complete charakteryzują się łatwym okablowaniem przewodów z końcówką rurkową lub przewodów sztywnych bez użycia narzędzi
Kompaktowa budowa i połączenie czołowe umożliwiają okablowanie na minimalnej przestrzeni