PT 6-PE - Zacisk przewodu ochronnego
3211822

przekrój
rodzaj przyłącza

Zacisk przewodu ochronnego, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielono-żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Szybkie przyłączanie przewodów dzięki metodzie bezpośredniego montażu bez użycia narzędzi
Bezobsługowe przyłącze przewodu odporne na wibracje
Pełna elastyczność dzięki znormalizowanym akcesoriom do mostków, oznaczników i testowania CLIPLINE complete
Spełniają wymagania normy DIN EN 60947-7-2 lub IEC 60947-7-2 dla połączeń przewodów ochronnych
Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki niskorezystancyjnemu połączeniu z potencjałem masy za pośrednictwem szyny montażowej
Bezpośredni kontakt z szyną DIN umożliwia szybkie, bezbłędne uziemienie bez dodatkowego okablowania