PT 6 - Złączka przelotowa
3211813

przekrój
rodzaj przyłącza
Prąd Piktogram
napięcie Piktogram

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Szybkie przyłączanie przewodów dzięki metodzie bezpośredniego montażu bez użycia narzędzi
Wygodne wtykanie niewymagające dużej siły
Wysokie siły wyciągnięcia przewodu dzięki konstrukcji sprężyny
Bezobsługowe przyłącze przewodu odporne na wibracje
Pełna elastyczność dzięki znormalizowanym akcesoriom do mostków, oznaczników i testowania CLIPLINE complete
Zoptymalizowane do ręcznego i automatycznego oprzewodowania