CSA
ID dopuszczenia: 158887| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-65853| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 28 A | 0,2 - 4 | ||
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
LR
ID dopuszczenia: LR2371832TANK
ID dopuszczenia: 22ME0007VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID dopuszczenia: 40036696| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 28 A | 0,2 - 4 | ||
ABS
ID dopuszczenia: 21-2192245-PDADNV
ID dopuszczenia: TAE000010TIECEx
ID dopuszczenia: IECExPTB10.0046U| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Tylko linki | 440 V | 23 A | 0,2 - 4 | |
| Tylko druty | 440 V | 27 A | 0,2 - 6 | |
ATEX
ID dopuszczenia: PTB09ATEX1112U| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Tylko linki | 440 V | 23 A | 0,2 - 4 | |
| Tylko druty | 440 V | 27 A | 0,2 - 6 | |