CSA
ID dopuszczenia: 158887| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Prąd określany przez diodę | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Prąd określany przez diodę | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | |
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Prąd określany przez diodę | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Prąd określany przez diodę | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | |