PTTB 2,5 BU - Złączka dwupoziomowa
3210570

przekrój
rodzaj przyłącza
Prąd Piktogram
napięcie Piktogram

Złączka dwupoziomowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 22 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. i 2-poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Szybkie przyłączanie przewodów dzięki metodzie bezpośredniego montażu bez użycia narzędzi
Wygodne wtykanie niewymagające dużej siły
Wysokie siły wyciągnięcia przewodu dzięki konstrukcji sprężyny
Bezobsługowe przyłącze przewodu odporne na wibracje
Pełna elastyczność dzięki znormalizowanym akcesoriom do mostków, oznaczników i testowania CLIPLINE complete
Duża oszczędność miejsca dzięki kompaktowej integracji dwóch oddzielnych obwodów w jednej złączce szynowej
Zoptymalizowane do ręcznego i automatycznego oprzewodowania