PT 2,5-TWIN-DIO/L-R - Złącze rzędowe elementów kontr.
3210240

przekrój
rodzaj przyłącza
Prąd Piktogram
napięcie Piktogram

Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą 1N4007, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 0,5 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Kompaktowa budowa i połączenie czołowe umożliwiają okablowanie na minimalnej przestrzeni
Złącza typu push in oprócz cech systemowych systemu CLIPLINE complete charakteryzują się łatwym okablowaniem przewodów z końcówką rurkową lub przewodów sztywnych bez użycia narzędzi
Oprócz możliwości kontroli w podwójnym szybie funkcyjnym na wszystkich złączach dostępny jest dodatkowy odczep kontrolny