PT 2,5-DIO/L-R - Złącze rzędowe elementów kontr.
3210224

Złącze rzędowe elementów kontr., Prąd maks. określany jest przez diodę. Wbudowane: dioda 1N 4007, napięcie zaporowe: 1300 V, długotrwały prąd graniczny: 0,5 A., z wbudowaną diodą 1N4007, prąd znamionowy: 0,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Złącza typu push in oprócz cech systemowych systemu CLIPLINE complete charakteryzują się łatwym okablowaniem przewodów z końcówką rurkową lub przewodów sztywnych bez użycia narzędzi
Kompaktowa budowa i połączenie czołowe umożliwiają okablowanie na minimalnej przestrzeni
Oprócz możliwości kontroli w podwójnym szybie funkcyjnym na wszystkich złączach dostępny jest dodatkowy odczep kontrolny