PT 2,5-TG - Złączka odłącznikowa
3210185

przekrój
rodzaj przyłącza
Prąd Piktogram
napięcie Piktogram

Złączka odłącznikowa, Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk., napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Szybkie przyłączanie przewodów dzięki metodzie bezpośredniego montażu bez użycia narzędzi
Wygodne wtykanie niewymagające dużej siły
Wysokie siły wyciągnięcia przewodu dzięki konstrukcji sprężyny
Bezobsługowe przyłącze przewodu odporne na wibracje
Pełna elastyczność dzięki znormalizowanym akcesoriom do mostków, oznaczników i testowania CLIPLINE complete
Indywidualne i proste wyposażenie we wtyk rozłączający, wtyk bezpiecznikowy, wtyk do elementów elektronicznych oraz złączkę przelotową
Zoptymalizowane do ręcznego i automatycznego oprzewodowania