DNV
ID dopuszczenia: TAE000010TCSA
ID dopuszczenia: 158887EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | ||
| F | ||||
| 400 V | 6,3 A | 24 - 10 | ||