QTC 1,5-TG - Złączka odłącznikowa
3205145

przekrój
raster
Prąd Piktogram
napięcie Piktogram

Złączka odłącznikowa, Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk., napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Szybkie przyłącze przewodu dzięki wyeliminowaniu wstępnego przygotowania przewodu
Gazoszczelny styk o dużej powierzchni dzięki zautomatyzowanemu cięciu izolacji żył
Indywidualne i proste wyposażenie we wtyk rozłączający, wtyk bezpiecznikowy, wtyk do elementów elektronicznych oraz złączkę przelotową
Wysoka jakość połączenia i odporność na wibracje dzięki zastosowaniu wysokogatunkowego, elastycznego materiału styków
Bezpieczne oprzewodowanie dzięki blokowanej dźwigni obrotowej