QTTCB 1,5 - Złączka dwupoziomowa
3205116

przekrój
raster
Prąd Piktogram
napięcie Piktogram

Złączka dwupoziomowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, 1. i 2-poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Szybkie przyłącze przewodu dzięki wyeliminowaniu wstępnego przygotowania przewodu
Gazoszczelny styk o dużej powierzchni dzięki zautomatyzowanemu cięciu izolacji żył
Wysoka jakość połączenia i odporność na wibracje dzięki zastosowaniu wysokogatunkowego, elastycznego materiału styków
Bezpieczne oprzewodowanie dzięki blokowanej dźwigni obrotowej
Pełna elastyczność dzięki znormalizowanym akcesoriom do mostków, oznaczników i testowania CLIPLINE complete
Duża oszczędność miejsca dzięki kompaktowej integracji dwóch oddzielnych obwodów w jednej złączce szynowej