QTC 1,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego
3205035

przekrój
raster

Zacisk przewodu ochronnego, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, 1. poziomowe, przekrój: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielono-żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Szybkie przyłącze przewodu dzięki wyeliminowaniu wstępnego przygotowania przewodu
Gazoszczelny styk o dużej powierzchni dzięki zautomatyzowanemu cięciu izolacji żył
Spełniają wymagania normy DIN EN 60947-7-2 lub IEC 60947-7-2 dla połączeń przewodów ochronnych
Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki niskorezystancyjnemu połączeniu z potencjałem masy za pośrednictwem szyny montażowej
Bezpośredni kontakt z szyną DIN umożliwia szybkie, bezbłędne uziemienie bez dodatkowego okablowania
Pełna elastyczność dzięki znormalizowanym akcesoriom do mostków, oznaczników i testowania CLIPLINE complete
Bezpieczne oprzewodowanie dzięki blokowanej dźwigni obrotowej