QTC 1,5 BU - Złączka przelotowa
3205022

przekrój
raster
Prąd Piktogram
napięcie Piktogram

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Szybkie przyłącze przewodu dzięki wyeliminowaniu wstępnego przygotowania przewodu
Gazoszczelny styk o dużej powierzchni dzięki zautomatyzowanemu cięciu izolacji żył
Wysoka jakość połączenia i odporność na wibracje dzięki zastosowaniu wysokogatunkowego, elastycznego materiału styków
Bezpieczne oprzewodowanie dzięki blokowanej dźwigni obrotowej
Pełna elastyczność dzięki znormalizowanym akcesoriom do mostków, oznaczników i testowania CLIPLINE complete
Bezobsługowe przyłącze przewodu odporne na wibracje