ST 4-HESI (6,3X32) - Złączka bezpiecznikowa
3036385

Złączka bezpiecznikowa, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: G / 6,3 x 32, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój:  0,08 mm2- 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Proste oprzewodowanie bardzo małymi linkami
Prosta integracja i wymiana bezpieczników za pomocą elementu dźwigniowego
Łatwe sprawdzanie bezpieczników dzięki zintegrowanym gniazdom pomiarowym
Umożliwia oprzewodowanie jedną ręką
Potwierdzona odporność na wibracje dzięki sprężynowym elementom stykowym
Pełna elastyczność dzięki znormalizowanym akcesoriom do mostków, oznaczników i testowania CLIPLINE complete