ST 2,5-MT - Złącze z odłącznikiem nożowym
3036343

przekrój
raster
Prąd Piktogram
napięcie Piktogram

Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Proste oprzewodowanie bardzo małymi linkami
Wygodne rozdzielanie obwodów dzięki zaimplementowanemu odłącznikowi nożowemu
Umożliwia oprzewodowanie jedną ręką
Brak redukcji przekroju przy zastosowaniu przewodów zarobionych tulejką
Potwierdzona odporność na wibracje dzięki sprężynowym elementom stykowym
Pełna elastyczność dzięki znormalizowanym akcesoriom do mostków, oznaczników i testowania CLIPLINE complete