ST 1,5-PE - Sprężynowe złącza uziemiające
3031513

przekrój
raster

Sprężynowe złącza uziemiające, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielono-żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Proste oprzewodowanie bardzo małymi linkami
Brak redukcji przekroju przy zastosowaniu przewodów zarobionych tulejką
Spełniają wymagania normy DIN EN 60947-7-2 lub IEC 60947-7-2 dla połączeń przewodów ochronnych
Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki niskorezystancyjnemu połączeniu z potencjałem masy za pośrednictwem szyny montażowej
Bezpośredni kontakt z szyną DIN umożliwia szybkie, bezbłędne uziemienie bez dodatkowego okablowania
Pełna elastyczność dzięki znormalizowanym akcesoriom do mostków, oznaczników i testowania CLIPLINE complete