ST 1,5 - Złączka przelotowa
3031076

przekrój
raster
Prąd Piktogram
napięcie Piktogram

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Proste oprzewodowanie bardzo małymi linkami
Umożliwia oprzewodowanie jedną ręką
Brak redukcji przekroju przy zastosowaniu przewodów zarobionych tulejką
Potwierdzona odporność na wibracje dzięki sprężynowym elementom stykowym
Bezobsługowe przyłącze przewodu odporne na wibracje
Pełna elastyczność dzięki znormalizowanym akcesoriom do mostków, oznaczników i testowania CLIPLINE complete