CLIPFIX 35-5
-
Trzymacz końcowy
3022276
Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Trzymacz końcowy |
| Szerokość | 5,2 mm |
| Wysokość | 48,6 mm |
| Głębokość | 35,3 mm |
| Głębokość na NS 35/7,5 | 37,1 mm |
| Głębokość na NS 35/15 | 44,6 mm |
| Długość | 48,6 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Materiał | PA |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
| Sposób montażu | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Numer artykułu | 3022276 |
| Jednostka opakowania | 50 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BE7111 |
| Klucz produktu | BE7111 |
| GTIN | 4017918194154 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 4,65 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 4,65 g |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 0,025 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
KLM 3 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych 0811969
-
UCT-EM (30X5) - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801505
-
UCT-EM (30X5) YE - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830340
-
UCT-EM (30X5) CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801589
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830348
-
KLM 3-L - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych 0814788
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack 1050415
-
UC-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0824581
-
UCT-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0829595
-
STP 5-2-ZB - Uchwyty tabliczek 3037643
-
GBS 5-25X12 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków 0810588
-
GBS 5-25X5 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków 0829126
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808642
-
ZBF 5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0810863
-
UC-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0824638
-
UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0829658
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników 0811228
Korzyści
Opisy na dużej powierzchni
Szerokość tylko 5,2 mm
Phoenix Contact tak opracował uchwyty końcowe CLIPFIX, aby zapewniały niezawodne mocowanie na różnych systemach szyn nośnych
Możliwość odłożenia dla mostków i wtyków
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław