UKH 150 - Złącze wysokoprądowe
3010110

przekrój
rodzaj przyłącza
Prąd Piktogram
napięcie Piktogram

Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 309 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 150 mm2, przekrój: 35 mm2 - 150 mm2, rodzaj montażu: NS 35/15, NS 32, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Przez trzypunktowe centrowanie przewodu w pryzmatycznym dnie tulei można zagwarantować
niezawodne połączenia kabla
zabezpieczenie śrub elementami sprężynującymi w korpusie
Niewielki opór przejścia powierzchni styku dzięki ryflowaniu