UKH 95 - Złącze wysokoprądowe
3010013

przekrój
rodzaj przyłącza
napięcie Piktogram

Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 232 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 95 mm2, przekrój: 25 mm2 - 95 mm2, rodzaj montażu: NS 35/15, NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15-2,3, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne

Korzyści

Przez trzypunktowe centrowanie przewodu w pryzmatycznym dnie tulei można zagwarantować
niezawodne połączenia kabla
Niewielki opór przejścia powierzchni styku dzięki ryflowaniu
zabezpieczenie śrub elementami sprężynującymi w korpusie