FBS 2-16 - Mostek
3005963

Mostek, raster: 16 mm, liczba biegunów: 2, prąd znamionowy: 101 A, długość: 44 mm, kolor: czerwone

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Mostki 2- do 50-pinowe mogą łączyć do dwóch układów mostkowych systemu CLIPLINE complete maksymalnie 50 złączek szynowych w jednym kroku roboczym