UK 10 N - Złączka przelotowa
3005073

przekrój
raster
rodzaj przyłącza
Prąd Piktogram
napięcie Piktogram

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 57 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 10 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 16 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wszystkie złącza uniwersalne serii UK... mogą być standardowo stosowane również w obszarach Ex e wg IEC/EN 60079
Wśród danych przyłącza można znaleźć numery świadectw badania typu WE dopuszczenia EX