UK 5-MTK-P/P - Złącze z odłącznikiem nożowym
3004032

przekrój
raster
rodzaj przyłącza
Prąd Piktogram
napięcie Piktogram

Złącze z odłącznikiem nożowym, ze śrubami z gniazdami pomiarowymi do mocowania wtyków pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 16 A, Termiczny prąd długotrwały Ith: 16 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Zwarta konstrukcja
Wysoka obciążalność prądowa do 16 A