PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/300
-
Przekaźniki bezpieczeństwa
2981428
Przekaźnik bezpieczeństwa do nadzoru zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3 lub kat. 4, PL e (EN ISO 13849), 1- lub 2-kanałowa eksploatacja, 3 zestyki zwierne, 1 zestyk rozwierny, 2 zestyki zwierne z opóźnieniem opadania 0,2 s ... 300 s, wtykowy zacisk śrubowy
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Przekaźniki bezpieczeństwa |
| Rodzina produktów | PSRclassic |
| Zastosowanie | Zatrzymanie awaryjne |
| Drzwi bezpieczeństwa | |
| Bariery świetlne | |
| Wysterowanie | 1- i 2-kanałowy |
| Trwałość mechaniczna | 10x 106 cykli łączeniowych |
| Typ przekaźn. | Przekaźnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Czasy | |
| Czas zadziałania typowo | < 70 ms (uruchomienie kontrolowane/ ręczne) |
| < 600 ms (uruchomienie automatyczne) | |
| Typ. czas przyciągania przy Us | < 600 ms (przy Us/przy wysterowaniu poprzez A1) |
| typowy czas opadania | < 20 ms (przy Us / przy wysterowaniu poprzez S11/S12 i S21/S22) |
| < 20 ms (przy Us/przy wysterowaniu poprzez A1) | |
| Zakres opóźnienia | 0,2 s ... 300 s 20 % (możliwość parametryzowania) |
| Czas ponownej gotowości | < 1 s |
| Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
| Znamionowe napięcie izolacji | 250 V AC |
| Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | Izolacja podstawowa 4 kV: między wszystkimi torami prądowymi a obudową Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja 6 kV: między 13/14, 23/24, 33/34 a pozostałymi torami prądowymi między 13/14, 23/24 a 33/34 |
| Zasilanie | |
| Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Nominalny sterujący prąd zasilania IS | typ. 155 mA (dla US) |
| Pobór mocy na US | typ. 3,72 W |
| Prąd załączenia | typ. 200 mA (przy Us) |
| Czas filtrowania | 1 ms (przy zapadach napięcia przy Us) |
| Układ ochronny | Seryjne zabezpieczenie przed zmianą biegunowości; Dioda tłumiąca |
| Cyfrowe: Logika (S10, S12, S22) | |
| Opis wejścia | związanych z bezpieczeństwem |
| Liczba wejść | 3 |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
| Prąd załączenia | < 40 mA (przy Us/Ix an S10) |
| < 190 mA (przy Us/Ix na S12) | |
| > -60 mA (przy Us/Ix na S22) | |
| Czas filtrowania | maks. 1,5 ms (Szerokość impulsów testowych, niski impuls testowy) |
| 7,5 ms (Testowy wskaźnik impulsowy) | |
| Równoczesność | ∞ |
| Max. dopuszczalny opór całego obwodu | ok. 22 Ω (Obwód wejściowy i uruchamiający przy UN) |
| Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
| Pobór prądu | < 40 mA (przy Us/Ix an S10) |
| < 50 mA (przy Us/Ix na S12) | |
| > -40 mA (przy Us/Ix na S22) | |
| Cyfrowe: Obwód uruchamiania (S34, S35) | |
| Opis wejścia | nie związanych z bezpieczeństwem |
| Liczba wejść | 2 |
| Prąd załączenia | < 40 mA (przy Us/Ix na S34) |
| < 40 mA (przy Us/Ix na S35) | |
| Max. dopuszczalny opór całego obwodu | ok. 22 Ω (Obwód wejściowy i uruchamiający przy UN) |
| Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
| Pobór prądu | typ. 0 mA (przy Us/Ix na S34) |
| < 5 mA (typ. przy Us/Ix an S35) | |
| Przekaźnik elektromechaniczny: Tory zezwolenia (13/14, 23/24, 33/34, 57/58, 67/68) | |
| Opis wyjścia | po 2 NO szeregowe, związane z bezpieczeństwem, bezpotencjałowe |
| Liczba wyjść | 3 (bezzwłoczne: 13/14, 23/24, 33/34) |
| 2 (z opóźnieniem: 57/58, 67/68) | |
| Rodzaj zestyku | 3 prądowe tory zezwolenia |
| materiał styków | AgSnO2 |
| Napięcie łączeniowe | min. 5 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC (Patrz wykres obciążenia) | |
| Moc łączeniowa | min. 50 mW |
| Prąd załączenia | min. 10 mA |
| maks. 20 A (Δt 100 ms, nieopóźnione styki) | |
| maks. 8 A (styki opóźnione) | |
| Zdolność łączeniowa | 3 A (AC15) |
| 2,5 A (DC13) | |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Kwadrat prąd sumaryczny | 55 A2 (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Częstotliwość łączenia | maks. 0,1 Hz |
| Trwałość mechaniczna | 10x 106 cykli łączeniowych |
| Bezpiecznik na wyjściu | 10 A gL/gG |
| Przekaźnik elektromechaniczny: Tor komunikacyjny prądowy (41/42) | |
| Opis wyjścia | 2 równoległe zestyki NC, bez funkcji bezpieczeństwa, bez bezpośredniego uziemienia |
| Liczba wyjść | 1 (bezzwłoczny) |
| materiał styków | AgSnO2 |
| Napięcie łączeniowe | min. 5 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Moc łączeniowa | min. 50 mW |
| Prąd załączenia | maks. 20 A (≤ 100 ms) |
| Zdolność łączeniowa | 3 A (AC15) |
| 2,5 A (DC13) | |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Kwadrat prąd sumaryczny | 55 A2 (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Częstotliwość łączenia | maks. 0,1 Hz |
| Bezpiecznik na wyjściu | 6 A (gL/gG) |
| Technika przyłączeniowa | |
| wtykowe | tak |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Wskaźnik stanu | 4 x LED (zielona) |
| wskaźnik napięcia roboczego | 1 dioda LED (zielona) |
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 114,5 mm |
| Kolor (Obudowa) | żółty (RAL 1018) |
| Materiał obudowy | PA |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Kategoria stopu (EN 60204-1) | 0 (Styki nieopóźnione) |
| 1 (styki opóźnione) | |
| Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (Styki nieopóźnione) |
| d (styki opóźnione) | |
| Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (do zestyków opóźnionych SIL 2) |
| Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (do zestyków opóźnionych SIL 2) |
| Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Styki nieopóźnione) |
| 2 (styki opóźnione) | |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
| Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
| Udar | 15g |
| Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Oznaczanie | zgodność z CE |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2981428 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNA131 |
| Klucz produktu | DNA131 |
| GTIN | 4017918975227 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 372,37 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 341,32 g |
| Numer taryfy celnej | 85371098 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ca5a2a67-a45c-4a19-95d5-8784c790051e |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 9,807 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Max. 3 styki bez opóźnienia i 2 styki z opóźnionym odpadaniem
Aktywacja ręczna i automatyczna
Do kat. 3/4 i PL d/e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Do nadzoru wyłączenia awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa oraz analizy barier świetlnych
Wysterowanie 1- i 2-kanałowe
Ustawiane opóźnienie 0,2 s ... 300 s (24 poziomy)
Etykiety ochronne chroniące przed manipulowaniem ustawionego czasu (PSR-ESD-300) lub elektroniczne środki ochrony przed manipulacjami (PSR-ESD-30)
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław