UMK-SE 11,25-1 - Element boczny
UMK-SE 11,25-1
-
Element boczny
2970442
El. boczny, szer. 11,25 mm, bez wpustu na etykiety
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Obudowy składane - bok
Rodzaj obudowy
Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów
UMK
Rodzina produktów
UMK SE
Wymiary
Rysunek wymiarowy
Długość
11,25 mm
Wymiary zewnętrzne
Szerokość profilu (zewnętrzna)
77 mm
Wymiary wewnętrzne
Szerokość profilu (wewnętrzna)
72,2 mm
Dane materiału
Kolor (Element boczny)
zielony (RAL 6021)
Materiał Element boczny
PA
Klasa palności wg UL 94
V2
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Dane handlowe
Numer artykułu
2970442
Jednostka opakowania
50 Szt.
Minimalne zamówienie
50 Szt.
Klucz sprzedaży
ACHDCA
Klucz produktu
ACHDCA
GTIN
4017918087722
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
5,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
5,497 g
Numer taryfy celnej
85389099
Kraj pochodzenia
PL
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Dopuszczenia
UL Recognized
ID dopuszczenia: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
0,249 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Pomoc dot. produktu