UMK-BE 45 - Element bazowy
UMK-BE 45
-
Element bazowy
2970015
Obud. elektroniki do nadbud., el. podst. mod. wtykowych
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Dolna część obudowy do nadbudowy
Rodzaj obudowy
Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów
UMK
Rodzina produktów
UMK BE
Konstrukcja
Szer. modułu 45 mm, ponieważ góra obudowy może być otwarta, możliwe są również nadbudowy ponad faktyczną wysokość profilu.
Z otworem wentylacyjnym
nie
Wymiary
Rysunek wymiarowy
Głębokość
15,5 mm
Długość
45 mm
Wymiary zewnętrzne
Szerokość profilu (zewnętrzna)
77 mm
Wymiary wewnętrzne
Szerokość profilu (wewnętrzna)
72,2 mm
Dane materiału
Kolor (Obudowa)
zielony (RAL 6021)
Materiał
PA
Klasa palności wg UL 94
V2
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)
-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)
-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)
80 %
Dane handlowe
Numer artykułu
2970015
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
10 Szt.
Klucz sprzedaży
ACHDCA
Klucz produktu
ACHDCA
GTIN
4017918087548
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
16,02 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
15,77 g
Numer taryfy celnej
84879090
Kraj pochodzenia
PL
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27190601
ECLASS-15.0
27190601
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Dopuszczenia
UL Recognized
ID dopuszczenia: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
0,306 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Akcesoria
UMK-BE 22,5
-
Element bazowy
2970028
UMK-FE
-
Stopa
2970031
UMK-BE 11,25
-
Element bazowy
2971535
UMK-BF
-
Kołnierz mocujący
2976077
Pomoc dot. produktu