PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1
-
Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2967840
PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 styk zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24-253 V AC/ 0,75 A
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Moduł przekaźnika półprzewodnikowego |
| Rodzina produktów | PLC-INTERFACE |
| Zastosowanie | Uniwersalny |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Właściwości izolacji: Normy / przepisy | |
| Izolacja | Izolacja podstawowa |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Status utrzymania danych | |
| Data ostatniej konserwacji danych | 01.04.2026 |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,19 W |
| Napięcie probiercze (Wejście/wyjście) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., wejście/wyjście) |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V DC |
| Napięcie znamionowe (wtykowy przekaźnik półprzewodnikowy) | 24 V DC |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,8 ... 1,2 |
| Zakres napięcia wejściowego | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Próg łączeniowy sygnału "0" w odniesieniu do UN | ≤ 0,25 |
| Próg łączeniowy sygnału "1" w odniesieniu do UN | ≥ 0,8 |
| Typowy prąd wejścia dla UN | 8 mA |
| Czas załąCzania typowo | 10 ms (Przy UN) |
| Typowy czas wyłączenia | 10 ms (Przy UN) |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów |
| Dioda gasząca; Dioda gasząca | |
| Częstotliwość przenoszenia | 10 Hz |
| Rodzaj zestyku | 1 zestyk zwierny |
| Rodzaj wyjścia cyfrowego | elektroniczne |
| Sposób połączenia styku | Styk mocy |
| Zakres napięcia wyjściowego | 24 V AC ... 253 V AC |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 750 mA (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności) |
| prąd załączalny maksymalny | 30 A (10 ms) |
| minimalny prąd obciążenia | 10 mA |
| prąd upływu | < 1 mA (w stanie wyłączenia) |
| Kąt fazowy cos phi min | 0,5 |
| Całka obciążenia granicznego | 4,5 A2s |
| Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | < 1 V |
| Obwód wyjściowy | Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy |
| Układ ochronny | układ RCV |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka pojedyncza) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka TWIN) | |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Głębokość | 94 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| UKCA | |
| Certyfikat | Zgodność z UKCA |
| Dopuszczenie morskie | |
| Certyfikat | TAE0000196 |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Dane przemysłu stoczniowego | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Drgania | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą niskonapięciową |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2967840 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK6224 |
| Klucz produktu | DK6224 |
| GTIN | 4017918190644 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 37,38 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 35,5 g |
| Numer taryfy celnej | 85364190 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: ) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | b0c02486-63fb-499b-ab0c-06fe7898e57f |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 1,721 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze stystemowe 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze stystemowe 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze stystemowe 2296061
-
PLC-FA-5X20 - Adapter bezpiecznika 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika 1186508
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Moduł rozszerzeń 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Sterownik 2907443
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Sterownik 2907446
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Sterownik 1452919
-
PLC-V8R/ETH-MP/BM - Moduł komunikacyjny 1279135
-
PLC-V8R/PT-24DC/EM - Moduł rozszerzeń 1487020
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków 1051430
-
UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0824589
-
UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
PLC-ATP BK - Przegroda 2966841
-
PLC-ESK GY - Złącza zasilania 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
-
OPT-24DC/230AC/ 1 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy 2967950
Korzyści
Wąska konstrukcja
Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
RT III uszczelnione przekaźniki półprzewodnikowe
Funkcjonalne mostki wtykane
Wysoka moc łączeniowa
Zintegrowane układy wejściowe
Wyłącznik zeronapięciowy na wyjściu AC
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław