REL-MR- 24DC/21 - Przekaźnik osobny
2961105

Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, z zestykiem mocy, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Korzyści

Niezawodna separacja między cewką i stykami
Wysoki stopień ochrony, w zależności od typu szczelność do RT III (odporność na czyszczenie)
Styki mocy do 6 A