DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3 - Zacisk przekaźnika półprzewodnikowego
2941387

Złącze przekaźnika półprzewodnikowego mocy, wejście: 12 V DC, wyjście: 3-30 V DC/3 A,, szerokość złącza 6,2 mm

Szczegóły produktu









Korzyści

Dostępne wersje dla urządzeń wykonawczych
Wtykane mostki EB-DIK
Opisywanie i montaż z wygodą złączy rzędowych
Łączenie bez zużywających się styków do 24 V DC/10 A lub 240 V AC/800 mA
Wbudowany wyjściowy układ ochronny
Zintegrowane układy wejściowe
Galwaniczna separacja między wejściem i wyjściem do 2,5 kV efekt
Wskaźnik stanu
Wyłącznik zeronapięciowy na wyjściu AC