Moduł UPS do 24 V DC o prądach wyjściowych od 5 do 40 A pozwala na skompletowanie indywidualnego rozwiązania składającego się z zasilacza, modułu UPS i zasobnika energii.
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
-
Zasilacz bezprzerwowy
2320225
UPS z IQ Technology do montażu na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 10 A, wraz z zamontowanym uniwersalnym adapterem do szyny UTA 107/30. Produkt jest przygotowywany pod kątem zgodności z ustawą Cyber Resilience Act (CRA).
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: E211944EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID dopuszczenia: LR22136091TABV
ID dopuszczenia: 41516/B0 BVEAC
ID dopuszczenia: RU-DE.B.00184/20UL Listed
ID dopuszczenia: E123528cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 123528ABS
ID dopuszczenia: 22-2244289-PDADNV
ID dopuszczenia: TAA0000265| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
KC
ID dopuszczenia: R-R-PCK-2320225Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE/PTZ/0049cUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Łatwa obsługa poprzez automatyczne rozpoznawanie baterii, beznarzędziową wymianę baterii w trakcie pracy i komunikację za pomocą interfejsu IFS
Optymalne wykorzystanie czasu podtrzymania i prewencyjne monitorowanie zasobnika energii:
Szybkie ładowanie akumulatora
Kompleksowa sygnalizacja i parametryzacja
Szybkie wyzwalanie wyłączników instalacyjnych (Selective Fuse Breaking Technology)
Niezawodne uruchamianie ciężkich obciążeń dzięki rezerwie mocy POWER BOOST ze statyczną rezerwą mocy POWER BOOST o maksymalnie 1,5 krotnym prądzie znamionowym: