QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - Moduł redundancyjny, pokryty powłoką ochronną
2320186

Aktywny moduł redundancyjny QUINT do montażu na szynie DIN z ACB Technology (Auto Current Balancing) i funkcjami monitorowania, wejście: 24 V DC / 2x 20 A, wyjście: 24 V DC / 1 x 40 A, w komplecie zamontowany uniwersalny adapter na szynę DIN UTA 107/30

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Niemalże dwukrotnie większa trwałość rozwiązania redundacyjnego dzięki równomiernemu rozprowadzeniu obciążenia
Oszczędność energii
Stały monitoring redundencji
Kompletna redundancja do samego odbiornika

Najczęściej zadawane pytania


Czy sygnalizowane jest przerwanie kabla po stronie wyjściowej lub brak podłączenia kabla?

Nie. QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 jest zalecany jako alternatywa dla sygnalizacji.


Czy artykuł ma zintegrowaną ochronę przed przepięciami?

Tak, artykuł ma ochronę przed przepięciami dla napięć od 32 V. Aby chronić obciążenie przed niebezpiecznym napięciem, odpowiednie wejście jest wyłączane w przypadku przepięcia. Oznacza to, że obciążenie może być bezpiecznie zasilane przez redundantny... Zobacz więcej

Tak, artykuł ma ochronę przed przepięciami dla napięć od 32 V. Aby chronić obciążenie przed niebezpiecznym napięciem, odpowiednie wejście jest wyłączane w przypadku przepięcia. Oznacza to, że obciążenie może być bezpiecznie zasilane przez redundantny zasilacz. Błąd jest sygnalizowany przez przekaźnik „Red OK” (13/14) i diodę LED.

Zobacz mniej

Co to jest „ACB”?

„ACB” oznacza „Auto Current Balancing”. Niewielkie różnice w napięciu wyjściowym zasilaczy równoległych mają duży wpływ na prąd dostarczany przez zasilacz. Technologia ta równoważy prąd do różnicy napięcia 0,3 V. Żywotność redundantnego rozwiązania m... Zobacz więcej

„ACB” oznacza „Auto Current Balancing”. Niewielkie różnice w napięciu wyjściowym zasilaczy równoległych mają duży wpływ na prąd dostarczany przez zasilacz. Technologia ta równoważy prąd do różnicy napięcia 0,3 V. Żywotność redundantnego rozwiązania można podwoić dzięki równomiernemu wykorzystaniu i indywidualnie mniejszemu obciążeniu zasilacza.

Zobacz mniej


Zobacz FAQ