ACB Technology (Auto Current Balancing) modułów QUINT ORING dwukrotnie wydłuża żywotność pracujących redundantnie zasilaczy poprzez ich równomierne obciążenie. Prąd obciążeniowy dzieli się automatycznie całkowicie symetrycznie.
QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20
-
Moduł redundancyjny, pokryty powłoką ochronną
2320173
Aktywny moduł redundancyjny QUINT do montażu na szynie nośnej, z technologią ACB (Auto Current Balancing) i funkcjami monitorowania, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 2 x 10 A lub 1 x 20 A, z zamontowanym uniwersalnym adapterem szyny nośnej UTA 107/30
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: E211944UL Listed
ID dopuszczenia: E123528cUL Listed
ID dopuszczenia: E123528DNV
ID dopuszczenia: TAA000011FSchemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE/PTZ/0044NK
ID dopuszczenia: TA25015M| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764ABS
ID dopuszczenia: 26-0442639-PDAATEX
ID dopuszczenia: DEKRA_20ATEX0136_XIECEx
ID dopuszczenia: IECEx DEK 20.0082XCCC
ID dopuszczenia: 2024322303005876cUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827INMETRO
ID dopuszczenia: DNV 22.0237 XNEPSI-EX
ID dopuszczenia: GYJ21.1003XEAC Ex
ID dopuszczenia: KZ 7500525010102095Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Czy sygnalizowane jest przerwanie kabla po stronie wyjściowej lub brak podłączenia kabla?
Nie. QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 jest zalecany jako alternatywa dla sygnalizacji.
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/zasilacz-quint4-ps1ac24dc5-2904600
Czy artykuł ma zintegrowaną ochronę przed przepięciami?
Tak, artykuł ma ochronę przed przepięciami dla napięć od 32 V. Aby chronić obciążenie przed niebezpiecznym napięciem, odpowiednie wejście jest wyłączane w przypadku przepięcia. Oznacza to, że obciążenie może być bezpiecznie zasilane przez redundantny... Zobacz więcej
Tak, artykuł ma ochronę przed przepięciami dla napięć od 32 V. Aby chronić obciążenie przed niebezpiecznym napięciem, odpowiednie wejście jest wyłączane w przypadku przepięcia. Oznacza to, że obciążenie może być bezpiecznie zasilane przez redundantny zasilacz. Błąd jest sygnalizowany przez przekaźnik „Red OK” (13/14) i diodę LED.
Zobacz mniejCo to jest „ACB”?
„ACB” oznacza „Auto Current Balancing”. Niewielkie różnice w napięciu wyjściowym zasilaczy równoległych mają duży wpływ na prąd dostarczany przez zasilacz. Technologia ta równoważy prąd do różnicy napięcia 0,3 V. Żywotność redundantnego rozwiązania m... Zobacz więcej
„ACB” oznacza „Auto Current Balancing”. Niewielkie różnice w napięciu wyjściowym zasilaczy równoległych mają duży wpływ na prąd dostarczany przez zasilacz. Technologia ta równoważy prąd do różnicy napięcia 0,3 V. Żywotność redundantnego rozwiązania można podwoić dzięki równomiernemu wykorzystaniu i indywidualnie mniejszemu obciążeniu zasilacza.
Zobacz mniej