QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Moduł redundancyjny
2320157

Moduł diodowy szyn nośnych 12- 24 V DC/2x20 A lub 1x40 A. Nieprzerwana redundancja aż do odbiornika.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Linka
Wytrzymała konstrukcja
Kompletna redundancja do samego odbiornika

Najczęściej zadawane pytania


Czy ten moduł nadaje się również do szeregowego łączenia zasilaczy?

Nie, QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 może być również używany w połączeniu szeregowym zasilaczy. Prawidłowe okablowanie może chronić zasilacze przed krytycznymi napięciami w momentach włączania i wyłączania, szczególnie w przypadku obciążeń pojemnościo... Zobacz więcej

Nie, QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 może być również używany w połączeniu szeregowym zasilaczy. Prawidłowe okablowanie może chronić zasilacze przed krytycznymi napięciami w momentach włączania i wyłączania, szczególnie w przypadku obciążeń pojemnościowych.
WSKAZÓWKA:
Ponieważ „-” nie jest podłączone w celu ochrony połączenia szeregowego, urządzenie to nie działa zgodnie ze swoją specyfikacją.

Zobacz mniej

Czy artykuł ma zintegrowaną ochronę przed przepięciami?

Nie. W przypadku zintegrowanej ochrony przed przepięciami jako alternatywę zalecamy QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20.



Zobacz FAQ