ELR W3-230AC/500AC- 9I
-
Hybryd. rozrusznik silnika
2297060
Hybrydowy rozrusznik silnika do krosowania silników 3~ AC do 500 V AC i prądu wyjściowego 9 A, z napięciem sterującym 230 V AC, z ustawianym zabezpieczeniem przed przeciążeniem, z funkcją zatrzymania awaryjnego do SIL 3 / PL e i zaciskiem śrubowym
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Hybrydowy rozrusznik silnika |
| Rodzina produktów | CONTACTRON |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Liczba faz | 3 |
| Rodzaj rozrusznika silnika | Rozrusznik nawrotny |
| Częstotliwość łąCzenia | ≤ 2 Hz (w zależności od obciążenia) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 13,5 W |
| Częstotliwość łąCzenia | ≤ 2 Hz (w zależności od obciążenia) |
| Maksymalna moc strat | 16,1 W |
| Strata mocy | 2,6 W |
| Zasilanie | |
| Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 230 V AC |
| Zakres napięcia zasilania sterowania | 92 V AC ... 253 V AC |
| Nominalny sterujący prąd zasilania IS | 4 mA |
| Częstotliwość sieci | 40/100 Hz |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami |
| Właściwości izolacji | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 500 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Właściwości izolacyjne między napięciem wejścia sterującego, napięciem zasilania sterowania i obwodem pomocniczym do obwodu głównego | Bezpieczna separacja (IEC 60947-1) przy napięciu roboczym ≤ 300 V AC |
| Izolacja podstawowa (IEC 60947-1) przy napięciu roboczym 300 V AC ... 500 V AC | |
| Właściwości izolacyjne między napięciem wejścia sterującego i napięciem zasilania sterowania do obwodu pomocniczego | Bezpieczna separacja (IEC 60947-1) przy obwodzie pomocniczym ≤ 300 V AC |
| Sterowanie | |
| Oznaczenie wejścia | Wejście sygnału sterującego "w prawo / w lewo" |
| Napięcie znamionowe uruchomienia UC | 230 V AC |
| Zakres napięcia uruchomieniowego | 92 V AC ... 253 V AC |
| Prąd znamionowy uruchomienia IC | 7 mA |
| Próg przełączenia | 44 V AC (Sygnał "0") |
| 85 V AC (Sygnał "1") | |
| Poziomy sygnałów | < 5 V DC (do awaryjnego zatrzymania) |
| Czas załąCzania typowo | < 35 ms |
| Typowy czas wyłączenia | < 80 ms |
| Wyjście AC | |
| Znamionowe napięcie robocze Ue | 500 V AC |
| Zakres napięcia roboczego | 42 V AC ... 550 V AC |
| Pomiarowe natężenie robocze Ie | 9 A (AC-51) |
| 6,5 A (AC-53a) | |
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| Zakres prądu obciążenia | 1,5 A ... 9 A (patrz krzywa redukcyjna) |
| Charakterystyka wyzwalania wg IEC 60947-4-2 | Klasa 10A |
| Czas chłodzenia | 20 min (do resetu automatycznego) |
| prąd upływu | 0 mA |
| Napięcie resztkowe | < 0,5 V |
| Prąd udarowy | 100 A (t = 10 ms) |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami |
| Wyjścia sygnałów zwrotnych | |
| Wskazówka | Sygnał zwrotny: bezpotencjałowy styk zestyku przełącznego, styk sygnałowy |
| Rodzaj zestyku | 1 zestyk przełączny |
| Zdolność łączeniowa wg IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) | |
| Napięcie resztkowe | < 0,5 V |
| obwód sterowania | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Obwód obciążający | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
| Wyświetlanie błędów | LED czerwona |
| Szerokość | 22,5 mm |
| Wysokość | 107 mm |
| Głębokość | 114 mm |
| Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
| II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
| Certyfikat | PTB 07 ATEX 3145 |
| Dopuszczenie UL | |
| Certyfikat | NLDX.E228652 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Oznaczanie | ≤ 3 |
| Informacja | Bezpieczne wyłączanie |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Oznaczanie | 2 |
| Informacja | Ochrona silnika |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Oznaczanie | ≤ e |
| Informacja | Bezpieczne wyłączanie |
| Kategoria (ISO 13849) | |
| Oznaczanie | ≤ 3 |
| Informacja | Bezpieczne wyłączanie |
| Dane UL | |
| SCCR | 100 kA (500 V AC (bezpiecznik 30 A class CC / 30 A class J (high fault))) |
| 5 kA (500 V AC (bezpiecznik 20 A RK5 (standard fault))) | |
| FLA | 6,5 A (500 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | EN 60947 |
| IEC 61508 | |
| ISO 13849 | |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie w odstępie = 20 mm |
| Pozycja montażu | pionowo (szyna nośna — poziomo) |
| Numer artykułu | 2297060 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK7414 |
| Klucz produktu | DK7414 |
| GTIN | 4046356170598 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 312 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 223,15 g |
| Numer taryfy celnej | 85371098 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (nr CAS: 872-50-4) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | c744d85d-dc33-43d3-9a0e-2ac80111ea71 |
Produkty kompatybilne
-
BRIDGE- 2 - Mostek 2900746
-
BRIDGE- 3 - Mostek 2900747
-
BRIDGE- 4 - Mostek 2900748
-
BRIDGE- 5 - Mostek 2900749
-
BRIDGE- 6 - Mostek 2900750
-
BRIDGE- 7 - Mostek 2900751
-
BRIDGE- 8 - Mostek 2900752
-
BRIDGE- 9 - Mostek 2900753
-
BRIDGE-10 - Mostek 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Mostek 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Mostek 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Mostek 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Mostek 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Mostek 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Mostek 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Mostek 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Mostek 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Mostek 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Mostek 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Mostek 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Mostek 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Mostek 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Mostek 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Mostek 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Mostek 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Mostek 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819301
Korzyści
Szerokość 22,5 mm
Poziom bezpieczeństwa wg IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Oszczędność okablowania
Długi okres trwałości
Oszczędność miejsca
3-fazowe mostki pętlowe
Regulowany prąd do funkcji bimetalu
Przełączanie bez zużycia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław